Gázérzékelő egység, Premium

148H6011

Gázérzékelő-változat: Prémium +, 1. érzékelő típusa: Elektromechanikus, null: 0 - 300

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.611 Kg
Nettó súly 0.475 Kg
Volume 3.724 Liter
EAN 5714279919912

 

1. érzékelő típusa Elektromechanikus
Alacsony riasztási határértékek [ppm] 1-es érzékelő 25 ppm
China RoHS compliance Out of scope
Csomagolási formátum Multi-csomag
EU RoHS compliance Out of scope
Gázérzékelő-változat Prémium +
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] 122 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] -22 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 50 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] -30 °C
Hűtési intervallum [ppm] 1-es érzékelő [max.] 300 ppm
Hűtési intervallum [ppm] 1-es érzékelő [min.] 0 ppm
Hűtőközeg(ek) R717
In scope of WEEE and contain batteries No
Készülék Hang- és fényjelzés
Magas riasztási határértékek [ppm] 1-es érzékelő 150 ppm
Mennyiség csomagolási módonként 10 pc
Product Name Description Gázérzékelő egység
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Relatív nedvességtartalom (RH) [%] [max.] 90 %
Relatív nedvességtartalom (RH) [%] [min.] 15 %
Supply voltage [V] DC [max] 29 V
Supply voltage [V] DC [min] 19 V
Tartozékok Kábel tömszelence
Komplett egység
Rögzítőkészlet
Kalibrációs tanúsítvány
Teljesítményfelvétel [A] 0.21 A
Termékcsoport Sensors
Tápfeszültség [V] DC [max.] 29 V
Tápfeszültség [V] DC [min.] 19 V
Típus Premium
UK RoHS compliance Out of scope
Válaszkésleltetés [s] 0 s

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality