Gázérzékelő egység, Premium

148H6004

Gázérzékelő-változat: Prémium duplex, 1. érzékelő típusa: Elektromechanikus, null: 0 - 100

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.656 Kg
Nettó súly 0.485 Kg
Volume 3.752 Liter
EAN 5714279918656

 

1. érzékelő típusa Elektromechanikus
2. érzékelő típusa Pellistor
Alacsony riasztási határértékek [ppm] 1-es érzékelő 25 ppm
Alacsony riasztási határértékek [ppm] 2-es érzékelő 30000 ppm
China RoHS compliance Out of scope
Csomagolási formátum Multi-csomag
EU RoHS compliance Out of scope
Gázérzékelő-változat Prémium duplex
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] 122 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] -4 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 50 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] -20 °C
Hűtési intervallum [ppm] 1-es érzékelő [max.] 100 ppm
Hűtési intervallum [ppm] 1-es érzékelő [min.] 0 ppm
Hűtési intervallum [ppm] 2-es érzékelő [max.] 140000 ppm
Hűtési intervallum [ppm] 2-es érzékelő [min.] 0 ppm
Hűtőközeg(ek) R717
In scope of WEEE and contain batteries No
Készülék LCD-kijelző
Magas riasztási határértékek [ppm] 1-es érzékelő 35 ppm
Mennyiség csomagolási módonként 10 pc
Product Name Description Gázérzékelő egység
Relatív nedvességtartalom (RH) [%] [max.] 90 %
Relatív nedvességtartalom (RH) [%] [min.] 15 %
Supply voltage [V] DC [max] 29 V
Supply voltage [V] DC [min] 19 V
Tartozékok Kábel tömszelence
Komplett egység
Rögzítőkészlet
Kalibrációs tanúsítvány
Teljesítményfelvétel [A] 0.21 A
Termékcsoport Sensors
Tápfeszültség [V] DC [max.] 29 V
Tápfeszültség [V] DC [min.] 19 V
Típus Premium
UK RoHS compliance Out of scope
Válaszkésleltetés [s] 0 s

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality