Multifunkciós szeleptest, SVL 100, SVL Flexline, Irány: Egyenes, 100.0 mm, Max. Üzemi nyomás [bar]: 65.0

148B6640

Used for product: SVL 100

Termékadatok

Bruttó tömeg 15.69 Kilogram
Nettó súly 9.115 Kilogram
Volume 25.383 Liter
EAN 5702428507172

 

Alkatrészprogram neve CHV-X
FIA
SCA-X
SVA-S / SVA-L
Belépő csatlakozás típus Illesztővarratos
Bemeneti csatlakozó mérete [in] 4 in
Bemeneti csatlakozó mérete [mm] 100 mm
China RoHS compliance Out of scope
Csatlakozás anyaga Acél
Csomagolási formátum Egyes csomag
EU RoHS compliance Out of scope
Folyadék csoport 1
Használat termékhez SVL 100
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] 302 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] -76 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 150 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] -60 °C
Hűtőközeg(ek) R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
In scope of WEEE and contain batteries No
Irány Egyenes
Kategória II
Kilépő csatlakozás típus Illesztővarratos
Kimeneti csatlakozó mérete [in] 4 in
Kimeneti csatlakozó mérete [mm] 100 mm
Készüléktest anyaga Acél
Max. Üzemi nyomás [bar] 65 bar
Max. Üzemi nyomás [psig] 943 psig
Mennyiség csomagolási módonként 1 pc
Márka SVL Flexline
Normál csatlakozás ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Product Name Description Multifunkciós szeleptest
Szervizelhető SVL Flexline pótalkatrészek
Tanúsítvány CE
UKCA
Termékcsoport Multifunction valves
Termékleírás Szelepház
Terméktartozékok SVL Flexline tartozékok
Típus SVL 100
UK RoHS compliance Out of scope
Áramlási irány Kétirányú áramlás
Áramlási irány jelzője Dombornyomott egyirányú nyíl

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality