Alkatrészprogram neve |
FIA |
Belépő csatlakozás típus |
NPT |
Bemenet - belső/külső |
Belső |
Bemeneti csatlakozó mérete [in] |
1 1/4 |
Bemeneti csatlakozó mérete [mm] |
32 mm |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Csatlakozás anyaga |
Acél |
Csomagolási formátum |
Egyes csomag |
Cv érték [gal/min] 100 redős |
105.23 gal/min |
Cv érték [gal/min] 100 sima |
80.13 gal/min |
Cv érték [gal/min] 150 sima |
77.49 gal/min |
Cv érték [gal/min] 38 sima |
85.86 gal/min |
Cv érték [gal/min] 72 redős |
108.75 gal/min |
Cv érték [gal/min] 72 sima |
83.21 gal/min |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Folyadék csoport |
1 2 |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] |
302 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] |
-76 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] |
150 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] |
-60 °C |
Hűtőközeg(ek) |
R113 R114 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R1270 R1336mzz(Z) R134a R152a R170 R22 R227ea R23 R236fa R290 R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R454B R455A R502 R503 R513A R600 R600a R717 R744 RE170 R507A R1150 R245fa R413A R442A R447B R452B R454A R454C R463A R512A R513B R515A R515B R516A R508B |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Irány |
Egyenes |
Kategória |
II |
Kilépő csatlakozás típus |
NPT |
Kimenet - belső/külső |
Belső |
Kimeneti csatlakozó mérete [in] |
1 1/4 |
Kimeneti csatlakozó mérete [mm] |
32 mm |
Kv value [m3/h] µ150 pleated |
23.9 m³/h |
Kv érték [m3/h] µ100 sima |
17.6 m³/h |
Kv érték [m3/h] µ150 sima |
18.2 m³/h |
Kv érték [m3/h] µ250 redős |
24.7 m³/h |
Kv érték [m3/h] µ250 sima |
18.9 m³/h |
Kv érték [m3/h] µ500 sima |
19.5 m³/h |
Készülék |
Borítás/fedél |
Max. Üzemi nyomás [bar] |
52 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] |
754 psig |
Mennyiség csomagolási módonként |
1 pc |
Márka |
SVL Flexline |
Normál csatlakozás |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Product Name Description |
Szűrőház |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
No |
Szelepváltozat |
Standard változat |
Szervizelhető |
SVL Flexline pótalkatrészek |
Színes festék |
Pirosas barna |
Tanúsítvány |
CE UKCA |
Termékcsoport |
Strainers |
Termékleírás |
Szűrőház |
Terméktartozékok |
SVL Flexline tartozékok |
Típus |
FIA 32 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Áramlási irány jelzője |
Dombornyomott egyirányú nyíl |