Mérőszelep, SNV-ST

148B4218

Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kilépő csatlakozás típus: G

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.508 Kg
Nettó súly 0.452 Kg
Volume 0.453 Liter
EAN 5702428177276

 

Belépő csatlakozás típus Illesztővarratos
Bemenet hossza [in] 2 in
Bemenet hossza [mm] 50 mm
Bemeneti csatlakozó mérete [in] 1/2 in
China RoHS compliance Out of scope
Csatlakozás anyaga Acél
Csomagolási formátum Ipari csomag
EU RoHS compliance Out of scope
Folyadék csoport 1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] 302 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] -76 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 150 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] -60 °C
Hűtőközeg(ek) R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
In scope of WEEE and contain batteries No
Irány Sarok
Kategória 4. cikkely, 3. bekezdés
Kilépő csatlakozás típus G
Kimenet - belső/külső Külső
Kimeneti csatlakozó mérete [in] 1/2 A
Készülék Sapka
Készüléktest anyaga Acél
Max. Üzemi nyomás [bar] 52 bar
Max. Üzemi nyomás [psig] 754 psig
Mennyiség csomagolási módonként 30 pc
Normál csatlakozás EN 10220
ISO 228-1
Product Name Description Mérőszelep
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Szelepváltozat Kibővített ág
Szervizelhető SNV pótalaktrészek
Színes festék Cr3 / TLP
Tanúsítvány EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
Termékcsoport Shut-off and regulating valves
Termékleírás Elzáró tűszelep
Terméktartozékok SNV tartozékok
Típus SNV-ST
UK RoHS compliance Out of scope
Áramlási irány Kétirányú áramlás

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality