SIN-0008-5-5-P,SINE-filt 8A 500V IP54

141F1343

SIN-0008-5-5-P
Sine wave filter for VACON NX
Voltage: 380 V - 500 V
Continuous current: 8 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 3,6 kHz
Power loss: 75 W
Degree of protection: IP54
Dimensions H x W x D: 133 x 256 x 230 mm
Weight: 11,2 kg

Termékadatok

Bruttó tömeg 11.2 kg
Nettó súly 11.2 kg
Folyadékmennyiség 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 500V~
Protection Class IP54

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality