Fűtőkábelek, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 160.00 m, Tápfeszültség [V] AC: 230
140F1211
Kábeltípus: Kéteres, Fűtési elv: Sorosan rezisztív
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Kábeltípus: Kéteres, Fűtési elv: Sorosan rezisztív
Bruttó tömeg | 9.68 Kg |
Nettó súly | 9.38 Kg |
Volume | 30.842 Liter |
EAN | 5703466223475 |
Bruttó tömeg | 9.68 Kg |
Nettó súly | 9.38 Kg |
Volume | 30.842 Liter |
EAN | 5703466223475 |
Alakváltozási szilárdság [N] |
|
Alkalmazás |
Pipe / tank frost protection Floor heating Cold store Sport fields |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csomag magassága [mm] | 207 mm |
Csomag mélysége [mm] | 386 mm |
Csomag szélessége [mm] | 386 mm |
Description | DEVIflex 6T 915W 230V 160m |
Elem IP-besorolása | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Fűtési elv | Sorosan rezisztív |
Fűtési teljesítmény [W] | 915 W |
Garancia [év] | 20 |
Gyulladásgátló | Igen |
Hajlítási átmérő [mm] [Min] | 42 mm |
Hidegvezető | Igen |
Hidegvezető ereinek száma | 3 |
Hidegvezető hossza [m] | 2.3 m |
Hidegvezető mennyisége | 1 |
Hidegvezető mérete [mm²] | 1.5 mm² |
Hidegvezető típusa | DTCL |
Hosszra vágva | Nem |
Húzószilárdság [N] |
|
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kábel a dobon | Nem |
Kábel ellenállása [Ω] | 57.9 |
Kábel árnyékolása | Alufólia 100% |
Kábelhossz [m] | 160 m |
Kábelteljesítmény [W/m] | 6 W/m |
Kábeltípus | Kéteres |
Kábelátmérő [mm] | 6.9 mm |
Külső köpeny | PVC |
Külső köpeny színe | PIROS |
Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 90 °C |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Szerelési hőmérséklet [°C] [Min] | -5 °C |
Tanúsítvány |
CE UkrTEST EAC |
Tanúsító társaság |
Intertek Semko UkrTEST |
Termékcsoport | Heating Cables |
Termékváltozat | Ready-made |
Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
Típus | DEVIflex™ 6T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KÓD | 26121601 |
UV-védelem | Nem |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Érszigetelés | XLPE |
Ólommentes | Igen |
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 80 °C |
Alakváltozási szilárdság [N] |
|
Alkalmazás |
Pipe / tank frost protection Floor heating Cold store Sport fields |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csomag magassága [mm] | 207 mm |
Csomag mélysége [mm] | 386 mm |
Csomag szélessége [mm] | 386 mm |
Description | DEVIflex 6T 915W 230V 160m |
Elem IP-besorolása | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Fűtési elv | Sorosan rezisztív |
Fűtési teljesítmény [W] | 915 W |
Garancia [év] | 20 |
Gyulladásgátló | Igen |
Hajlítási átmérő [mm] [Min] | 42 mm |
Hidegvezető | Igen |
Hidegvezető ereinek száma | 3 |
Hidegvezető hossza [m] | 2.3 m |
Hidegvezető mennyisége | 1 |
Hidegvezető mérete [mm²] | 1.5 mm² |
Hidegvezető típusa | DTCL |
Hosszra vágva | Nem |
Húzószilárdság [N] |
|
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kábel a dobon | Nem |
Kábel ellenállása [Ω] | 57.9 |
Kábel árnyékolása | Alufólia 100% |
Kábelhossz [m] | 160 m |
Kábelteljesítmény [W/m] | 6 W/m |
Kábeltípus | Kéteres |
Kábelátmérő [mm] | 6.9 mm |
Külső köpeny | PVC |
Külső köpeny színe | PIROS |
Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 90 °C |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Szerelési hőmérséklet [°C] [Min] | -5 °C |
Tanúsítvány |
CE UkrTEST EAC |
Tanúsító társaság |
Intertek Semko UkrTEST |
Termékcsoport | Heating Cables |
Termékváltozat | Ready-made |
Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
Típus | DEVIflex™ 6T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KÓD | 26121601 |
UV-védelem | Nem |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Érszigetelés | XLPE |
Ólommentes | Igen |
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 80 °C |