Termékadatok

Bruttó tömeg 0.075 Kilogram
Nettó súly 0.074 Kilogram
Volume 0.406 Liter
EAN 5703466209691

 

Alkalmazás Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Vineyard frost protection
China RoHS compliance Out of scope
Csomag magassága [mm] 38 mm
Csomag mélysége [mm] 80 mm
Csomag szélessége [mm] 70 mm
Csomagolási mennyiség 1
Description Külső érzékelő
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Garancia [év] 2
Használat termékhez DEVIreg™ 316
DEVIreg™ 330 series
DEVIreg™ 610
DEVIreg™ Multi
In scope of WEEE and contain batteries No
Tanúsítvány UkrTEST
CE
Tanúsító társaság UkrTEST
Termékcsoport Accessories
Típus Thermostat accessories
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC-KÓD 40101830
Warranty type 2-year product warranty

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality