Termékadatok

Bruttó tömeg 0.191 Kilogram
Nettó súly 0.189 Kilogram
Volume 0.745 Liter
EAN 5703466209721

 

Alkalmazás Asphalt ice and snow melting
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
China RoHS compliance Yes
Csomag magassága [mm] 92 mm
Csomag mélysége [mm] 90 mm
Csomag szélessége [mm] 90 mm
Csomagolási mennyiség 1
Description DC-PSU, 24 V/24 W
DIN-szerelés Igen
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elem IP-besorolása 20
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Garancia [év] 2
Használat termékhez DEVIreg™ 850
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kijelző (igen/nem) Nem
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] 85 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] -40 °C
Tanúsítvány UkrTEST
CE
RoHS
Tanúsító társaság UkrTEST
Termékcsoport Accessories
Tápfeszültség [V] AC 230 V
Típus Thermostat accessories
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC-KÓD 40101830
Warranty type 2-year product warranty

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality