Terméknézet (kapcsoló) |
GLBL |
Globális (szabvány) |
|
Szegmens |
-FLOW |
VACON 100 FLOW |
|
Régiókód |
-R00 |
R00 nemzetközi |
|
Hálózati feszültség |
-5 |
380–500 VAC |
|
Névleges áram |
-0003 |
3 A |
|
Telepítési opciók |
-DM |
DM frekvenciaváltó-modul |
|
Készülékház |
+IP54 |
IP54 |
|
Kezelőegység |
+HMGR |
Grafikus kezelőegys. MK01 |
|
EMC-kibocsát. határérték kat. |
+EMC2 |
C2 kereskedelmi&ipari körny |
|
Közös módusú szűrő (DM-hez) |
+P000 |
Opció nélkül (+P000) |
|
DUT-szűrő (DM-hez) |
+P000 |
Opció nélkül (+P000) |
|
Fékcsopper |
+DBNO |
Dinamikus fék nélkül |
|
Valós idejű óra opció |
+SRNO |
Valós idejű óra akkum. nélkül |
|
Konfigurálható telj.tartomány |
NONE |
Nincs |
|
Erősáramú csatlakozások |
+P000 |
Teljesítményopció nélk.(+P000) |
|
Kábelbemenet |
+QGLM |
Metrikus menetes lemez, +IP21 |
|
További B-kiegészítő |
+Q000 |
Opc. nélkül Qxxx_B-hez (+Q000) |
|
További C-kiegészítő |
+Q000 |
További opc. nélkül Qxxx_C-hez |
|
Szállítási csomag |
+GSCB |
Szállítás kartondobozban |
|
Hajózási felépítés |
+E000 |
opció nélkül |
|
B foglalat, bővítőkártya |
+SBF4 |
2 relékártya és termiszt. SBF4 |
|
C-opció |
+SC00 |
Opció nélkül |
|
D-opció |
+SD00 |
Opció nélkül |
|
E-opció |
+SE00 |
Opció nélkül |
|
Belső terepibusz-kiválasztás |
+FBM1 |
Std protokoll,Modbus,N2,BacNet |
|
Dokumentáció szintje |
+DQCK |
Rövid útmutató |
|
Dokumentáció nyelve |
+DLHU |
Magyar kézikönyvek |
|
Firmware nyelvcsomagja |
+FL05 |
UK, DE, EE, HU, RO, TR nyelv |
|
Alkalmazás |
+A0000 |
Alkalmazás nélkül |
|
Paraméterkészlet |
+L0000 |
Alkalmazási par.készlet nélkül |
|
Motorparaméter alapért. frekv. |
+LS50 |
50 Hz alapért. motorfrek.-beá. |
|
Kijelzési mértékegység |
+LSSI |
Nemzetközi SI-mértékegységek |
|
Címkézési opciók |
+LPC1 |
további címkék nélkül |
|
UL-jóváhagyás |
+GAUL |
UL-jóváhagyás (+GAUL) |
|
Hajózási jóváhagyás |
NONE |
Nincs |
|
RCM-jóváhagyás |
+GACT |
RCM-jóváhagyás N16307 |
|
KC-jóváhagyás |
+GAKC |
KC-jóváhagyás |
|
Ukrán jóváhagyás |
+GAUA |
Ukrán jóváhagyás |
|
EAC-jóváhagyás |
+GAEA |
EAC-jóváhagyás |
|
Kiegészítő tápegység |
+C000 |
opció nélkül (+C000) |
|
DC-tápegység kieg. készülékhez |
+C000 |
opció nélkül (+C000) |
|
AC-aljzat kieg. készülékekhez |
+C000 |
opció nélkül (+C000) |
|
Bemeneti készülékek |
NONE |
nincs_ |
|
Közös módusú szűrő (ED-hez) |
+P000 |
opció nélkül (+P000) |
|
DU/DT, szinuszszűrő (ED-hez) |
+P000 |
opció nélkül (+P000) |
|
Csatlakozóopciók |
NONE |
nincs_ |
|
Ajtóegységek |
+C000 |
opció nélkül (+C000) |
|
Kapcsolószekrény-fűtés |
+C000 |
opció nélkül (+C000) |
|
Kapcsolószekrény-világítás |
+C000 |
opció nélkül (+C000) |
|
Motorfűtés-vezérlő |
+C000 |
opció nélkül (+C000) |
|
Vészleállító opciók |
+C000 |
opció nélkül (+C000) |
|
Érintésvédelmi érzékelő |
+C000 |
opció nélkül (+C000) |
|
Kábelezés felülről |
+C000 |
opció nélkül (+C000) |
|
Hátsó hűtőcsatorna |
+C000 |
opció nélkül (+C000) |
|
Kapcsolószekrény-lábazat |
+C000 |
opció nélkül (+C000) |
|
Üres bővítőszegmens |
NONE |
Nincs |
|
Szabv.-os elosztószekr.megol |
NONE |
Nincs |
|
Egyedi elosztószekrény |
NONE |
Nincs |
|
Termékcsoport |
VACON |
VACON |
|
Terméksorozat |
0100 |
Vacon 100-as sorozat |
|
Fázis |
-3L |
3 fázisú AC-bemenet |
|
Testreszabott |
+BM2H |
Vacon 100–FLOW |
|
Fő áramkör |
+M000 |
NINCS |
|
Firmware |
+F0159 |
Vacon0100–Flow szoftvercsomag |
|
Max. kimeneti frekvencia |
NONE |
Nincs |
|
Kapocsdoboz |
+T000 |
NINCS |
|
Megker.ág-vezérl. kezelési mód |
NONE |
nincs_ |
|
Megkerülőági bemenet típusa |
NONE |
nincs_ |
|
Megkerülőági áramcsatl. típusa |
NONE |
nincs_ |
|
CE-jóváhagyás |
+GACE |
CE-jóváhagyás (+GACE) |
|
ATEX-jóváhagyás |
NONE |
Nincs |
|
Országspecifikus jóváhagyás |
NONE |
Nincs |
|
Garanciaidő |
+WT01 |
12/18 hónapos garancia (+WT01) |
|
Házméret |
MR04 |
04-es házméret |
|
Termékkatalógus |
NO_VIEW |
NINCS NÉZET |
|
Modelcode01 |
|
VACON0100-3L-0003-5 |
|
Modellkód02 |
|
-FLOW+SBF4+IP54+FL05+DLHU |
|
Számított nettó tömeg [kg] |
|
6 |
|
Számított bruttó tömeg [kg] |
|
7 |
|
Motortelj., kis túlterh. [kW] |
|
1.1 |
|
Méretek Szé×Ma×Mé [mm] nettó |
|
128 X 328 X 190 |
|
Méretek Szé×Ma×Mé [mm] bruttó |
|
175 X 384 X 232 |
|
Méretek Szé×Ma×Mé [mm] |
|
128X328X190 |
|
Névleges áram (NoT) [A] |
|
3.4 |
|
Motortelj. LE kis túlterhelés |
|
1,5 |
|
Típuskód 1. része |
|
70-AB3L00035W04B520BM2H |
|
Típuskód 2. része |
|
-00061251 |
|
Készletkód 1. része |
|
70-AB3L00035W04B520BM2H |
|
Készletkód 2. része |
|
-00061251 |
|
ellenőrizze, hogy hiánytalan-e |
|
OK |
|
Szállító |
ERR01 |
A szállító nem meghatározható |
|
Javasolt gyár |
ERR01 |
A szállító nem meghatározható |
|
Help Counter |
|
25 |
|
Help Counter |
|
2 |
|
Calculated Net Weight |
|
6 |
|
Marketingszöveg |
|
MR04-0003-5+IP54+EMC2 |
|
Alcsalád-azonosító |
NONE |
Ügyfél rendelte normál |
|
Alapértelmezett szállító |
|
ERR01 |
|
ECCN US |
|
3A999.a |
|
ECCN EU |
|
X.A.I.003 |
|