OGDHK231K131402L06RXS21P2A9010H1BXXX1XXX

134U8083

OGDHK231K131402L06RXS21P2A9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Higiénikus, max. 2,3 kW (V210),
31,13, 40 mm, Rozsdamentes acél,
Van CSA/UL, Vízsz.,csatl. fel vagy le, Fék nélkül,
Motor+dugó+csatl,káb nélk

Modellkód: OGDHK231K131402L06RXS21P2A9010H1BXXX1XXX

Termékadatok

Bruttó tömeg 25 kg
Nettó súly 24 kg
Folyadékmennyiség 0.546 hl
EAN 5710108041335

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport OGD VLT® OneGearDrive®
Termékváltozat H Higiénikus
Hajtómű típusa K Kúpkerekes hajtómű
Méret 2 V210
Áttétel 31K13 31,13
Kimenőtengely kialakítása 1 Csőtengely
Kimenőtengely mérete 40 40 mm
Kimenőtengely anyaga 2 Rozsdamentes acél
Motor teljesítménye L06 max. 2,3 kW (V210)
RX fenntartva RX X fenntartva
Motorcsatlakozás S2 Motor+dugó+csatl,káb nélk
Csatlakozó helye 1 Felül
Telepítési pozíció P2 Vízsz.,csatl. fel vagy le
Védőlakkbevonatos felület A Aszeptikus
RAL-színkód 9010 Szabványos fehér
Kenőanyagok H1 Élelmiszeripari olaj
Fék BXXX Fék nélkül
CSA/UL 1 Van CSA/UL
A fenntartva X A fenntartva
B fenntartva X B fenntartva
C fenntartva X C fenntartva
Típuskód 1. része OGDHK231K131402L06RXS21P2
Típuskód 2. része A9010H1BXXX1XXX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 OGDHK231K131402L06RXS21P2
Modellkód02 A9010H1BXXX1XXX
Számított bruttó tömeg [kg] 25
Számított nettó tömeg [kg] 24
Gépcsoport az Orderline-tól C503
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality