OGDSK231K131401L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX

134U5101

OGDSK231K131401L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max. 2,3 kW (V210),
31,13, 40 mm, Lágy acél,
CSA/UL nélkül, Vízsz.,csatl. fel vagy le, Fék nélkül,
Csatlakozódoboz

Modellkód: OGDSK231K131401L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX

Termékadatok

Bruttó tömeg 25 kg
Nettó súly 24 kg
Folyadékmennyiség 0.546 hl
EAN 5710108011284

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport OGD VLT® OneGearDrive®
Termékváltozat S Standard
Hajtómű típusa K Kúpkerekes hajtómű
Méret 2 V210
Áttétel 31K13 31,13
Kimenőtengely kialakítása 1 Csőtengely
Kimenőtengely mérete 40 40 mm
Kimenőtengely anyaga 1 Lágy acél
Motor teljesítménye L06 max. 2,3 kW (V210)
RX fenntartva RX X fenntartva
Motorcsatlakozás TB Csatlakozódoboz
Csatlakozó helye 1 Felül
Telepítési pozíció P2 Vízsz.,csatl. fel vagy le
Védőlakkbevonatos felület S Standard
RAL-színkód 9010 Szabványos fehér
Kenőanyagok H1 Élelmiszeripari olaj
Fék BXXX Fék nélkül
CSA/UL X CSA/UL nélkül
A fenntartva X A fenntartva
B fenntartva X B fenntartva
C fenntartva X C fenntartva
Típuskód 1. része OGDSK231K131401L06RXTB1P2
Típuskód 2. része S9010H1BXXXXXXX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 OGDSK231K131401L06RXTB1P2
Modellkód02 S9010H1BXXXXXXX
Számított bruttó tömeg [kg] 25
Számított nettó tömeg [kg] 24
Gépcsoport az Orderline-tól C503
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality