FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

134U2985

Frekvenciaváltó
FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
5,5 kW/7,5 HP, Háromfázisú 380–480 VAC
IP20/Chassis, EMC C1 (200 V)/C2 (400 V) kat.
Fékcsopper, Kezelőegység nélkül
Bevont NYÁK, Hálózati opció nélkül
Standard és Modbus
Házméret: K2
További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

Termékadatok

Bruttó tömeg 4.46 kg
Nettó súly 3.94 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107990047

VLT® Midi Drive FC 280

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® Midi Drive FC-
Sorozat 280 280
Teljesítményméret P5K5 5,5 kW/7,5 HP
Feszültség T4 Háromfázisú 380–480 VAC
Mechanikai védettség E20 IP20/Chassis
RFI-szűrő H1 EMC C1 (200 V)/C2 (400 V) kat.
Fék és stop B Fékcsopper
Kijelző X Kezelőegység nélkül
Bevonat C Bevont NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Illesztés nélkül
B illesztés X Illesztés nélkül
Speciális változat SXXX Legújabb kiadás
Szoftver nyelvcsomagja X Standard nyelvcsomag
Vezérlőkártya AX Standard és Modbus
Házméret K2 K2
Típuskód 1. része FC-280P5K5T4E20H1BXC
Típuskód 2. része XXXSXXXXAX
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Számított bruttó tömeg [kg] 3.9
Számított nettó tömeg [kg] 3.6
Szakaszos áram (NaT) [A] 19.2
Szakaszos áram (NaT) [A] 19.2
Névleges áram (NaT) [A] 12
Névleges áram (NaT) [A] 11
Teljesítményveszteség NaT [W] 157.5
kVA 8.3
Teljesítmény 160% (NaT) [kW] 5.5
Magasság [mm] 272.5
Szélesség C opció nélkül [mm] 90
Mélység [mm] 168
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-280P5K5T4E20H1BXC
Modellkód02 XXXSXXXXAX
Alapértelmezett szállító ERR01

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality