FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

134U2979

Frekvenciaváltó
FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
0,75 kW/1,0 HP, Háromfázisú 380–480 VAC
IP20/Chassis, EMC C1 (200 V)/C2 (400 V) kat.
Fékcsopper, Kezelőegység nélkül
Bevont NYÁK, Hálózati opció nélkül
Standard és Modbus
Házméret: K1
További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

Termékadatok

Bruttó tömeg 3.03 kg
Nettó súly 2.6 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107989881

VLT® Midi Drive FC 280

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® Midi Drive FC-
Sorozat 280 280
Teljesítményméret PK75 0,75 kW/1,0 HP
Feszültség T4 Háromfázisú 380–480 VAC
Mechanikai védettség E20 IP20/Chassis
RFI-szűrő H1 EMC C1 (200 V)/C2 (400 V) kat.
Fék és stop B Fékcsopper
Kijelző X Kezelőegység nélkül
Bevonat C Bevont NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Illesztés nélkül
B illesztés X Illesztés nélkül
Speciális változat SXXX Legújabb kiadás
Szoftver nyelvcsomagja X Standard nyelvcsomag
Vezérlőkártya AX Standard és Modbus
Házméret K1 K1
Típuskód 1. része FC-280PK75T4E20H1BXC
Típuskód 2. része XXXSXXXXAX
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Számított bruttó tömeg [kg] 2.8
Számított nettó tömeg [kg] 2.5
Szakaszos áram (NaT) [A] 3.5
Szakaszos áram (NaT) [A] 3.5
Névleges áram (NaT) [A] 2.2
Névleges áram (NaT) [A] 2.1
Teljesítményveszteség NaT [W] 30
kVA 1.5
Teljesítmény 160% (NaT) [kW] 0.75
Magasság [mm] 210
Szélesség C opció nélkül [mm] 75
Mélység [mm] 168
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-280PK75T4E20H1BXC
Modellkód02 XXXSXXXXAX
Alapértelmezett szállító ERR01

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality