FC-103P18KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134G0803

Frekvenciaváltó
FC-103P18KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
18,5 kW/25 HP, Háromfázisú
380–480 VAC, (E55) IP55/Type 12
(H1) A1/B osztályú RFI-szűrő
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
A opció nélkül, B opció nélkül
C1 opció nélkül, D opció nélkül
Házméret: B1
További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-103P18KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 22.22 kg
Nettó súly 21.27 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107510955

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® Refrigeration Drive
Sorozat 103 VLT Refrigeration Drive
Névleges teljesítmény P18K 18,5 kW/25 HP
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 380–480 VAC
Mechanikai védettség E55 (E55) IP55/Type 12
RFI-szűrő H1 (H1) A1/B osztályú RFI-szűrő
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata X Bevonat nélküli NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
Szoftver nyelvcsomagja X Standard nyelvcsomag
A opció AX A opció nélkül
B opció BX B opció nélkül
C0 opció MCO CX C0 opció nélkül
C1 opció X C1 opció nélkül
C opciószoftver XX Szoftveropció nélkül
D opció DX D opció nélkül
Házméret B1 B1
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Típuskód 1. része FC-103P18KT4E55H1XGX
Típuskód 2. része XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Teljesítmény 110% (NoT) [kW] 18.5
Magasság [mm] 480,0
Szélesség C opció nélkül [mm] 242,0
Mélység [mm] 260,0
Mélység A/B opcióval [mm] 260,0
kVA 26
Teljesítményveszteség NoT [W] 465
Teljesítményveszteség NoT [W] 465
Névleges áram (NoT) [A] 37.5
Szakaszos áram (NoT) [A] 41.2
Névleges áram (NoT) [A] 34
Szakaszos áram (NoT) [A] 37.4
Számított bruttó tömeg [kg] 22.4
Számított nettó tömeg [kg] 22.1
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-103P18KT4E55H1XGX
Modellkód02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality