FC-103P75KT4P21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F9161

Frekvenciaváltó
FC-103P75KT4P21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
75 kW/100 HP, Háromfázisú
380–480 VAC, IP21/Type 1 hátlap
(H1) A1/B osztályú RFI-szűrő
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
A opció nélkül, B opció nélkül
C1 opció nélkül, D opció nélkül
Házméret: C2
További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-103P75KT4P21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 58.3 kg
Nettó súly 58 kg
Volume 228.095 l
EAN 5710107494385

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® Refrigeration Drive
Sorozat 103 VLT Refrigeration Drive
Névleges teljesítmény P75K 75 kW/100 HP
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 380–480 VAC
Mechanikai védettség P21 IP21/Type 1 hátlap
RFI-szűrő H1 (H1) A1/B osztályú RFI-szűrő
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata X Bevonat nélküli NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
Szoftver nyelvcsomagja X Standard nyelvcsomag
A opció AX A opció nélkül
B opció BX B opció nélkül
C0 opció MCO CX C0 opció nélkül
C1 opció X C1 opció nélkül
C opciószoftver XX Szoftveropció nélkül
D opció DX D opció nélkül
Házméret C2 C2
Termékkatalógus GLBL Global (Standard)
Típuskód 1. része FC-103P75KT4P21H1XGX
Típuskód 2. része XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Teljesítmény 110% (NoT) [kW] 75
Magasság [mm] 770,0
Szélesség C opció nélkül [mm] 370,0
Mélység [mm] 335,0
Mélység A/B opcióval [mm] 335,0
kVA 102
Teljesítményveszteség NoT [W] 1384
Teljesítményveszteség NoT [W] 1384
Névleges áram (NoT) [A] 147
Szakaszos áram (NoT) [A] 162
Névleges áram (NoT) [A] 130
Szakaszos áram (NoT) [A] 143
Számított bruttó tömeg [kg] 62.2
Számított nettó tömeg [kg] 61.9
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-103P75KT4P21H1XGX
Modellkód02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality