FC-103P11KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F9039

Frekvenciaváltó
FC-103P11KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 kW/15 HP, Háromfázisú
380–480 VAC, (E55) IP55/Type 12
A2 osztályú RFI-szűrő
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
A opció nélkül, B opció nélkül
C1 opció nélkül, D opció nélkül
Házméret: B1
További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-103P11KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 20.74 kg
Nettó súly 19.79 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107493302

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® Refrigeration Drive
Sorozat 103 VLT Refrigeration Drive
Névleges teljesítmény P11K 11 kW/15 HP
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 380–480 VAC
Mechanikai védettség E55 (E55) IP55/Type 12
RFI-szűrő H2 A2 osztályú RFI-szűrő
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata X Bevonat nélküli NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
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
Házméret B1 B1
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Típuskód 1. része FC-103P11KT4E55H2XGX
Típuskód 2. része XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Teljesítmény 110% (NoT) [kW] 11
Magasság [mm] 480,0
Szélesség C opció nélkül [mm] 242,0
Mélység [mm] 260,0
Mélység A/B opcióval [mm] 260,0
kVA 16.6
Teljesítményveszteség NoT [W] 278
Teljesítményveszteség NoT [W] 278
Névleges áram (NoT) [A] 24
Szakaszos áram (NoT) [A] 26.4
Névleges áram (NoT) [A] 21
Szakaszos áram (NoT) [A] 23.1
Számított bruttó tömeg [kg] 21.8
Számított nettó tömeg [kg] 21.5
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-103P11KT4E55H2XGX
Modellkód02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality