FC-103P11KT4P55H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

134F8112

Frekvenciaváltó
FC-103P11KT4P55H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 kW/15 HP, Háromfázisú
380–480 VAC, IP55/Type12 hátlap
(H1) A1/B osztályú RFI-szűrő
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
AK-LonWorks MCA 107, B opció nélkül
C1 opció nélkül, D opció nélkül
Házméret: B1
További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-103P11KT4P55H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 23.21 kg
Nettó súly 22.26 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107484027

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® Refrigeration Drive
Sorozat 103 VLT Refrigeration Drive
Névleges teljesítmény P11K 11 kW/15 HP
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 380–480 VAC
Mechanikai védettség P55 IP55/Type12 hátlap
RFI-szűrő H1 (H1) A1/B osztályú RFI-szűrő
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata X Bevonat nélküli NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
Szoftver nyelvcsomagja X Standard nyelvcsomag
A opció AZ AK-LonWorks MCA 107
B opció BX B opció nélkül
C0 opció MCO CX C0 opció nélkül
C1 opció X C1 opció nélkül
C opciószoftver XX Szoftveropció nélkül
D opció DX D opció nélkül
Házméret B1 B1
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Típuskód 1. része FC-103P11KT4P55H1XGX
Típuskód 2. része XXXSXXXXAZBXCXXXXDX
Teljesítmény 110% (NoT) [kW] 11
Magasság [mm] 480,0
Szélesség C opció nélkül [mm] 242,0
Mélység [mm] 260,0
Mélység A/B opcióval [mm] 260,0
kVA 16.6
Teljesítményveszteség NoT [W] 278
Teljesítményveszteség NoT [W] 278
Névleges áram (NoT) [A] 24
Szakaszos áram (NoT) [A] 26.4
Névleges áram (NoT) [A] 21
Szakaszos áram (NoT) [A] 23.1
Számított bruttó tömeg [kg] 23.5
Számított nettó tömeg [kg] 23.2
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-103P11KT4P55H1XGX
Modellkód02 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality