FC-103P4K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

134F8092

Frekvenciaváltó
FC-103P4K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
4,0 kW/5,5 HP, Háromfázisú
380–480 VAC, (E20) IP20/Chassis
(H1) A1/B osztályú RFI-szűrő
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
AK-LonWorks MCA 107, B opció nélkül
C1 opció nélkül, D opció nélkül
Házméret: A2
További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-103P4K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 5.37 kg
Nettó súly 4.78 kg
Volume 19.867 l
EAN 5710107483747

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® Refrigeration Drive
Sorozat 103 VLT Refrigeration Drive
Névleges teljesítmény P4K0 4,0 kW/5,5 HP
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 380–480 VAC
Mechanikai védettség E20 (E20) IP20/Chassis
RFI-szűrő H1 (H1) A1/B osztályú RFI-szűrő
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata X Bevonat nélküli NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
Szoftver nyelvcsomagja X Standard nyelvcsomag
A opció AZ AK-LonWorks MCA 107
B opció BX B opció nélkül
C0 opció MCO CX C0 opció nélkül
C1 opció X C1 opció nélkül
C opciószoftver XX Szoftveropció nélkül
D opció DX D opció nélkül
Házméret A2 A2
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Típuskód 1. része FC-103P4K0T4E20H1XGX
Típuskód 2. része XXXSXXXXAZBXCXXXXDX
Teljesítmény 110% (NoT) [kW] 4
Magasság [mm] 268,0
Szélesség C opció nélkül [mm] 90,0
Szélesség két C opcióval [mm] 150,0
Mélység [mm] 205,0
Mélység A/B opcióval [mm] 220,0
kVA 6.93
Teljesítményveszteség NoT [W] 124
Teljesítményveszteség NoT [W] 124
Névleges áram (NoT) [A] 10
Szakaszos áram (NoT) [A] 11
Névleges áram (NoT) [A] 8.2
Szakaszos áram (NoT) [A] 9.02
Számított bruttó tömeg [kg] 5.2
Számított nettó tömeg [kg] 4.9
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-103P4K0T4E20H1XGX
Modellkód02 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality