FC-103P5K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F7625

Frekvenciaváltó
FC-103P5K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
5,5 kW/7,5 HP, Háromfázisú
380–480 VAC, (E20) IP20/Chassis
(H1) A1/B osztályú RFI-szűrő
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
A opció nélkül, B opció nélkül
C1 opció nélkül, D opció nélkül
Házméret: A3
További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-103P5K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 7.12 kg
Nettó súly 6.53 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710107478842

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® Refrigeration Drive
Sorozat 103 VLT Refrigeration Drive
Névleges teljesítmény P5K5 5,5 kW/7,5 HP
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 380–480 VAC
Mechanikai védettség E20 (E20) IP20/Chassis
RFI-szűrő H1 (H1) A1/B osztályú RFI-szűrő
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata X Bevonat nélküli NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
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
Házméret A3 A3
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Típuskód 1. része FC-103P5K5T4E20H1XGX
Típuskód 2. része XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Teljesítmény 110% (NoT) [kW] 5.5
Magasság [mm] 268,0
Szélesség C opció nélkül [mm] 130,0
Szélesség két C opcióval [mm] 190,0
Mélység [mm] 205,0
Mélység A/B opcióval [mm] 220,0
kVA 9.01
Teljesítményveszteség NoT [W] 187
Teljesítményveszteség NoT [W] 187
Névleges áram (NoT) [A] 13
Szakaszos áram (NoT) [A] 14.3
Névleges áram (NoT) [A] 11
Szakaszos áram (NoT) [A] 12.1
Számított bruttó tömeg [kg] 7.1
Számított nettó tömeg [kg] 6.8
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-103P5K5T4E20H1XGX
Modellkód02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality