FC-103P3K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F7623

Frekvenciaváltó
FC-103P3K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
3,0 kW/4,0 HP, Háromfázisú
380–480 VAC, (E20) IP20/Chassis
(H1) A1/B osztályú RFI-szűrő
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
A opció nélkül, B opció nélkül
C1 opció nélkül, D opció nélkül
Házméret: A2
További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-103P3K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 5.12 kg
Nettó súly 4.53 kg
Volume 19.867 l
EAN 5710107478828

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® Refrigeration Drive
Sorozat 103 VLT Refrigeration Drive
Névleges teljesítmény P3K0 3,0 kW/4,0 HP
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 380–480 VAC
Mechanikai védettség E20 (E20) IP20/Chassis
RFI-szűrő H1 (H1) A1/B osztályú RFI-szűrő
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata X Bevonat nélküli NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
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
Házméret A2 A2
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Típuskód 1. része FC-103P3K0T4E20H1XGX
Típuskód 2. része XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Teljesítmény 110% (NoT) [kW] 3
Magasság [mm] 268,0
Szélesség C opció nélkül [mm] 90,0
Szélesség két C opcióval [mm] 150,0
Mélység [mm] 205,0
Mélység A/B opcióval [mm] 220,0
kVA 4.99
Teljesítményveszteség NoT [W] 116
Teljesítményveszteség NoT [W] 116
Névleges áram (NoT) [A] 7.2
Szakaszos áram (NoT) [A] 7.92
Névleges áram (NoT) [A] 6.3
Szakaszos áram (NoT) [A] 6.93
Számított bruttó tömeg [kg] 5.1
Számított nettó tömeg [kg] 4.8
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-103P3K0T4E20H1XGX
Modellkód02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality