FC-103N355T4E54H4XGC3XXSXXXXALBXCXXXXDX

132L8938

Frekvenciaváltó
FC-103N355T4E54H4XGC3XXSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(H355) 355 kW/500 HP, Háromfázisú
380–480 VAC, (E54) IP54/Type 12
A1 osztályú RFI-szűrő
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevont NYÁK, Hál. főkapcs. + biztosító
Legújabb kiad. std. SW
PROFINET MCA 120, B opció nélkül
C1 opció nélkül, D opció nélkül
Házméret: E1H
További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-103N355T4E54H4XGC3XXSXXXXALBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 295.3 kg
Nettó súly 295 kg
Volume 0 l
EAN 5714853906826

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® Refrigeration Drive
Sorozat 103 VLT Refrigeration Drive
Névleges teljesítmény N355 (H355) 355 kW/500 HP
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 380–480 VAC
Mechanikai védettség E54 (E54) IP54/Type 12
RFI-szűrő H4 A1 osztályú RFI-szűrő
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata C Bevont NYÁK
Hálózati opció 3 Hál. főkapcs. + biztosító
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
Szoftver nyelvcsomagja X Standard nyelvcsomag
A opció AL PROFINET MCA 120
B opció BX B opció nélkül
C0 opció MCO CX C0 opció nélkül
C1 opció X C1 opció nélkül
C opciószoftver XX Szoftveropció nélkül
D opció DX D opció nélkül
Házméret E1H E1H
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Típuskód 1. része FC-103N355T4E54H4XGC
Típuskód 2. része 3XXSXXXXALBXCXXXXDX
Teljesítmény 110% (NoT) [kW] 355
Magasság [mm] 2000,0
Szélesség C opció nélkül [mm] 600,0
Mélység [mm] 510,0
Mélység A/B opcióval [mm] 510,0
kVA 456
Teljesítményveszteség NoT [W] 6928
Teljesítményveszteség NoT [W] 5910
Névleges áram (NoT) [A] 658
Szakaszos áram (NoT) [A] 724
Névleges áram (NoT) [A] 590
Szakaszos áram (NoT) [A] 649
Számított bruttó tömeg [kg] 295.3
Számított nettó tömeg [kg] 295
Gépcsoport az Orderline-tól F605
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-103N355T4E54H4XGC
Modellkód02 3XXSXXXXALBXCXXXXDX

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality