IC2-30FA3N04-31A0E20F2-000060941

132L6137

iC2-30, Frekvenciaváltó, léghűtéses
IC2-30FA3N04-31A0E20F2+ACBC
3~, 380-480 V AC
31 A, 15 kW/20 HP,IP20/Open type
C2, Fékcsopper
Házméret: MA04a
További opciók a típuskód alapján

Modellkód: IC2-30FA3N04-31A0E20F2+ACBC

Termékadatok

Bruttó tömeg 7.248 kg
Nettó súly 6.5 kg
Folyadékmennyiség 0 l
EAN 5714853456802

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL Globális (szabvány)
Terméksorozat IC2-30 iC2-30
Terméktípus FA Frekvenciaváltó, léghűtéses
Fázis 3N 3~
Hálózati feszültség 04 380-480 V AC
Névleges áram -31A0 31 A
Mechanikai védettség E20 IP20/Open type
EMC-szint F2 C2
Fékcsopper +ACBC Fékcsopper
Terméksorozat +DAMI iC2-Micro
Testresz. fájlcsomag-azonosító +EAXXXXXX Testreszabás nélkül
Termék szoftverazonosítója +ECXXX Legfrissebb kiadású verzió
Házméret MA04A MA04a
Névleges teljesítmény 15K 15 kW/20 HP
Típuskód 1. része IC2-30FA3N04-31A0E20F2
Típuskód 2. része -000060941
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modellkód01 IC2-30FA3N04-31A0E20F2
Modellkód02 +ACBC
Számított nettó tömeg [kg] 6
Számított bruttó tömeg [kg] 7.2
Salescode part 1 IC2-30FA3N04-31A0E20F2
Salescode part 2 +ACBC
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality