FC-103P90KT4P21H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

132H2908

Frekvenciaváltó
FC-103P90KT4P21H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
90 kW/125 HP, Háromfázisú
380–480 VAC, IP21/Type 1 hátlap
(H1) A1/B osztályú RFI-szűrő
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
PROFINET MCA 120, B opció nélkül
C1 opció nélkül, D opció nélkül
Házméret: C2
További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-103P90KT4P21H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 62.5 kg
Nettó súly 62.2 kg
Volume 228.095 l
EAN 5714853317158

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® Refrigeration Drive
Sorozat 103 VLT Refrigeration Drive
Névleges teljesítmény P90K 90 kW/125 HP
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 380–480 VAC
Mechanikai védettség P21 IP21/Type 1 hátlap
RFI-szűrő H1 (H1) A1/B osztályú RFI-szűrő
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata X Bevonat nélküli NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
Szoftver nyelvcsomagja X Standard nyelvcsomag
A opció AL PROFINET MCA 120
B opció BX B opció nélkül
C0 opció MCO CX C0 opció nélkül
C1 opció X C1 opció nélkül
C opciószoftver XX Szoftveropció nélkül
D opció DX D opció nélkül
Házméret C2 C2
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Típuskód 1. része FC-103P90KT4P21H1XGX
Típuskód 2. része XXXSXXXXALBXCXXXXDX
Teljesítmény 110% (NoT) [kW] 90
Magasság [mm] 770,0
Szélesség C opció nélkül [mm] 370,0
Mélység [mm] 335,0
Mélység A/B opcióval [mm] 335,0
kVA 123
Teljesítményveszteség NoT [W] 1474
Teljesítményveszteség NoT [W] 1474
Névleges áram (NoT) [A] 177
Szakaszos áram (NoT) [A] 195
Névleges áram (NoT) [A] 160
Szakaszos áram (NoT) [A] 176
Számított bruttó tömeg [kg] 62.5
Számított nettó tömeg [kg] 62.2
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-103P90KT4P21H1XGX
Modellkód02 XXXSXXXXALBXCXXXXDX

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality