VA100X-3L-0038-4-X+BM1X-000003494

132H1825

VACON0100-3L-0038-4-X+FL03+EMAR+HMGR+SDB1+QDSS
VACON® 100X
38 AMP, 380–480 VAC
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
C2 keresk. és ipari környezet
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), Grafikus kezelőegység
D foglalat: 6DI/DO (programozh., DI v. DO)
E foglalat: Opció nélkül
További opciók a típuskód alapján

Modellkód: VACON0100-3L-0038-4-X+FL03+EMAR+HMGR+SDB1+QDSS

Termékadatok

Bruttó tömeg 33.85 kg
Nettó súly 31.5 kg
Folyadékmennyiség 1.016 hl
EAN 5714853305513

Vacon 100 X

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport VACON VACON
Terméksorozat 0100 VACON 100
Bemenet típusa -3L -3L
Áram -0038 38 A
ÁRAM LEÍRÁSA 38 AMP
Hálózati feszültség -4 380–480 VAC
Szegmens -X Vacon 100X
Regionális -R00 Nemzetközi
Testreszabott +BM1X Vacon0100 termék
Csatlakozódoboz +TBOX Egyszerű csatlakozódoboz
Fék +DBIN (+DBIN) Brake Chopper
Frekvencia +LS50 50 Hz
Kijelzett mértékegység +LSSI Metrikus mértékegységek
Dokumentáció szintje +DQCK Rövid útmutató
Firmware nyelvcsomagja +FL03 UK, ES, FR, IT, NL, PT nyelv
Rendszerfirmware +F0072 GP rendszerszoftver
EMC-szintek +EMC2 C2 keresk. és ipari környezet
Hajózási jóváhagyás +EMAR Hajózási jóváhagyás
Alkalmazás +A0000 Speciális alkalmazás nélkül
Belső FB-kiválasztás +FBM2 Modbus, Backnet, N2 (+FBM2)
Kezelőegység +HMGR Grafikus kezelőegység
Valós idejű óra akkumulátora +SRNO Valós idejű óra akkum. nélkül
D foglalat, bővítőkártya +SDB1 6DI/DO (programozh., DI v. DO)
E foglalat, bővítőkártya +SE00 Opció nélkül
További A berendezés +QDSS Csak főkapcsoló
További B berendezés +Q000 További B berendezés nélkül
További C berendezés +Q000 További C berendezés nélkül
Szállítási csomag +GSCB Standard csomagolóanyag
UL-jóváhagyás +GAUL UL-jóváhagyás
CE-jóváhagyás +GACE CE-jóváhagyás
C-tick-jóváhagyás +GACT C-tick-jóváhagyás
KC-jóváhagyás +GAKC KC-jóváhagyás
Házméret MM6 MM 06
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Modellkód01 VACON0100-3L-0038-4-X
Modellkód03 +FL03
Modellkód04 +EMAR+HMGR
Modellkód05 +SDB1+QDSS
Típuskód 1. része VA100X-3L-0038-4-X+BM1X
Típuskód 2. része -000003494
Számított nettó tömeg [kg] 31.5
Számított bruttó tömeg [kg] 33.85
Méretek Szé×Ma×Mé [mm] 350X500X236
Gépcsoport az Orderline-tól C503
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901
Help Counter 1

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality