FC-051P4K0T4E20H3BXCXXXSXXX

132F0026

Frekvenciaváltó
FC-051P4K0T4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
4.0 KW / 5.0 CV, Háromfázisú
380–480 VAC, (E20) IP20/Chassis
A1/B (kábelhossz)(C1) oszt.RFI
Fékcsopper
LCP nélkül
Bevont NYÁK, Hálózati opció nélkül
M3 HÁZMÉRET
További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-051P4K0T4E20H3BXCXXXSXXX

Termékadatok

Bruttó tömeg 3.236 kg
Nettó súly 2.716 kg
Folyadékmennyiség 4.612 l
EAN 5702427357594

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive sorozat 051 51
Névleges teljesítmény P4K0 4.0 KW / 5.0 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 380–480 VAC
Készülékház E20 (E20) IP20/Chassis
RFI-szűrő H3 A1/B (kábelhossz)(C1) oszt.RFI
Fék – biztonsági stop B Fékcsopper
LCP X LCP nélkül
NYÁK bevonata C Bevont NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftververzió SXXX Legújabb kiad. std. SW
Házméret M3 M3 HÁZMÉRET
Típuskód 1. része FC-051P4K0T4E20H3BXCXXXSXXX
Modellkód01 FC-051P4K0T4E20H3BXCXXXSXXX
Termékkatalógus GLBL Global (Standard)
Számított bruttó tömeg [kg] 3.3
Számított nettó tömeg [kg] 3
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Gépcsoport az Orderline-tól B902
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality