132F0012
Frekvenciaváltó
FC-051P1K5T2E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
1.5 KW / 2.0 CV, Háromfázisú
200–240 VAC, (E20) IP20/Chassis
A1/B (kábelhossz)(C1) oszt.RFI
Fékcsopper
LCP nélkül
Bevont NYÁK, Hálózati opció nélkül
M2 HÁZMÉRET
További opciók a típuskód alapján
A váltakozó áramú motorok vezérlésére (22,0 kW-os teljesítményig) szolgáló általános célú VLT® Micro Drive kis méretű, de maximális erejű és megbízhatóságú frekvenciaváltó. Az RoHS-kompatibilis VLT® Micro Drive gyártása a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével történik.
Megjegyzés: LCP-kijelző külön tartozékként rendelhető.