IP21/Type1 átalakítókészlet, M3

132B0110

IP 21 covers for VLT Micro Drive FC 51 in size M3.
Increases the degree of protection of the housing and offers additional protection
against accidental contact.
Minimum delivery quantity: 3 (in a collective box with individual packaging)

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.615 kg
Nettó súly 0.315 kg
Volume 4.778 l
EAN 5710107608201

ACCESSORIES FC 051 SERIES

Házméret M3 HÁZMÉRET
Micro Drive sorozat (051) 51
(021) 21

Options

Options Adapter category options

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality