131N0252
Frequency Converter
FC-101P55KT6P20HXXXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(P55K) 55 KW / 75 HP, Three phase
525 - 600 VAC, IP20 / Chassis Backplate
No RFI Filter
No brake chopper
No Loc. Cont. Panel
Coated PCB, No Mains Option
No A Option, No B Option
No C1 option, No D option
Frame: H7
Other options according to Model Code
A VLT® HVAC Basic Drive a legkézenfekvobb választás a HVAC területen dolgozó OEM cégek számára.
Ezt a minoségi termékcsaládot a Danfoss kifejezetten egyszeru HVAC funkciókat ellátó ventilátorok és szivattyúk hajtására fejlesztette ki. Ezek a készülékek kiváló ár/érték arányt nyújtanak.
További információt a dokumentumok között talál.
Product Data
55 KW / 75 CV, 525–600 VAC, IP20/Chassis hátlap, LCP nélkül,
Frame Size: H7