131N0198
Frequency Converter
FC-101P22KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(P22K) 22 KW / 30 HP, Three phase
380 - 480 VAC, IP54 (not TYPE 12)
(H3) RFI Class A1/B (C1)
No brake chopper
Alpha Numeric LCP
Not coated PCB, No Mains Option
No A Option, No B Option
No C1 option, No D option
Frame: I6
Other options according to Model Code
A VLT® HVAC Basic Drive a legkézenfekvobb választás a HVAC területen dolgozó OEM cégek számára.
Ezt a minoségi termékcsaládot a Danfoss kifejezetten egyszeru HVAC funkciókat ellátó ventilátorok és szivattyúk hajtására fejlesztette ki. Ezek a készülékek kiváló ár/érték arányt nyújtanak.
További információt a dokumentumok között talál.
Product Data
22 KW / 30 CV, 380–480 VAC, IP54 (nem TYPE 12), Alfanumerikus LCP,
Frame Size: I6