FC-101P37KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9888

Frequency Converter
FC-101P37KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(P37K) 37 KW / 50 HP, Three phase
380 - 480 VAC, IP20 / Chassis Backplate
(H3) RFI Class A1/B (C1)
No brake chopper
No Loc. Cont. Panel
Coated PCB, No Mains Option
No A Option, No B Option
No C1 option, No D option
Frame: H6
Other options according to Model Code

Modellkód: FC-101P37KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 24.2 kg
Nettó súly 23.9 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107089154

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® HVAC Drive FC-
Sorozat 101 101
Névleges teljesítmény P37K 37 KW / 50 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 380–480 VAC
Készülékház P20 IP20/Chassis hátlap
RFI-szűrő H3 A1/B (kábelhossz)(C1) oszt.RFI
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP X LCP nélkül
NYÁK bevonata C Bevont NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
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
Házméret H6 H6
Termékkatalógus GLBL Global (Standard)
Típuskód 1. része FC-101P37KT4P20H3XXC
Típuskód 2. része XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Számított nettó tömeg [kg] 24.8
Számított bruttó tömeg [kg] 25.1
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-101P37KT4P20H3XXC
Modellkód02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Alapértelmezett szállító ERR01

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality