131L9875
Frequency Converter
FC-101P30KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(P30K) 30 KW / 40 HP, Three phase
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
(H3) RFI Class A1/B (C1)
No brake chopper
No Loc. Cont. Panel
Not coated PCB, No Mains Option
No A Option, No B Option
No C1 option, No D option
Frame: H6
Other options according to Model Code
A VLT® HVAC Basic Drive a legkézenfekvobb választás a HVAC területen dolgozó OEM cégek számára.
Ezt a minoségi termékcsaládot a Danfoss kifejezetten egyszeru HVAC funkciókat ellátó ventilátorok és szivattyúk hajtására fejlesztette ki. Ezek a készülékek kiváló ár/érték arányt nyújtanak.
További információt a dokumentumok között talál.
Product Data
30 KW / 40 CV, 380–480 VAC, (E20) IP20/Chassis, LCP nélkül,
Frame Size: H6