FC-101P4K0T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9866

Frequency Converter
FC-101P4K0T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(P4K0) 4.0 KW / 5.5 HP, Three phase
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
RFI class A1 (C2)
No brake chopper
No Loc. Cont. Panel
Coated PCB, No Mains Option
No A Option, No B Option
No C1 option, No D option
Frame: H2
Other options according to Model Code

Modellkód: FC-101P4K0T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 3.97 kg
Nettó súly 3.5 kg
Volume 16.53 l
EAN 5702427807563

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® HVAC Drive FC-
Sorozat 101 101
Névleges teljesítmény P4K0 4.0 KW / 5.5 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 380–480 VAC
Készülékház E20 (E20) IP20/Chassis
RFI-szűrő H4 A1 (C2) osztályú RFI
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP X LCP nélkül
NYÁK bevonata C Bevont NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
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
Házméret H2 H2
Termékkatalógus GLBL Global (Standard)
Típuskód 1. része FC-101P4K0T4E20H4XXC
Típuskód 2. része XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Számított nettó tömeg [kg] 3.7
Számított bruttó tömeg [kg] 4
Gépcsoport az Orderline-tól B901
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-101P4K0T4E20H4XXC
Modellkód02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality