131L9862
Frequency Converter
FC-101PK75T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, Three phase
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
RFI class A1 (C2)
No brake chopper
No Loc. Cont. Panel
Coated PCB, No Mains Option
No A Option, No B Option
No C1 option, No D option
Frame: H1
Other options according to Model Code
A VLT® HVAC Basic Drive a legkézenfekvobb választás a HVAC területen dolgozó OEM cégek számára.
Ezt a minoségi termékcsaládot a Danfoss kifejezetten egyszeru HVAC funkciókat ellátó ventilátorok és szivattyúk hajtására fejlesztette ki. Ezek a készülékek kiváló ár/érték arányt nyújtanak.
További információt a dokumentumok között talál.
Product Data
0.75 KW / 1.0 CV, 380–480 VAC, (E20) IP20/Chassis, LCP nélkül,
Frame Size: H1