131F3243
Frekvenciaváltó
FC-102P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
18.5 KW / 25 CV, Háromfázisú
380–480 VAC, (E55) IP55/Type 12
A1/B (C1) osztályú RFI
Fékcsopper+biztonsági stop
Grafikus LCP
Bevont NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: B1
C1 opció nélkül, D opció nélkül
A opció nélkül, B opció nélkül
További opciók a típuskód alapján
A szellőztetési, fűtési és hűtési alkalmazásokhoz készült VLT® HVAC Drive frekvenciaváltó számos hatékony standard és opcionális funkciójának köszönhetően a legalacsonyabb teljes élettartamköltséget biztosítja.