FC-102P7K5T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F3239

Frekvenciaváltó
FC-102P7K5T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
7.5 KW / 10 CV, Háromfázisú
380–480 VAC, (E20) IP20/Chassis
A1/B (C1) osztályú RFI
Fékcsopper+biztonsági stop
Grafikus LCP
Bevont NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: A3
C1 opció nélkül, D opció nélkül
A opció nélkül, B opció nélkül

További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-102P7K5T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 7.35 kg
Nettó súly 6.76 kg
Volume 29.754 l
EAN 5702427428881

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® HVAC Drive FC-
Sorozat 102 102
Névleges teljesítmény P7K5 7.5 KW / 10 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 380–480 VAC
Készülékház E20 (E20) IP20/Chassis
RFI-szűrő H1 A1/B (C1) osztályú RFI
Fék – biztonsági stop U Fékcsopper+biztonsági stop
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata C Bevont NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
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
Házméret A3 A3
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Típuskód 1. része FC-102P7K5T4E20H1UGC
Típuskód 2. része XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Teljesítmény 110% (NoT) [kW] 7.5
Magasság [mm] 268,0
Szélesség C opció nélkül [mm] 130,0
Szélesség két C opcióval [mm] 190,0
Mélység [mm] 205,0
Mélység A/B opcióval [mm] 220,0
kVA 11.1
Teljesítményveszteség NoT [W] 255
Teljesítményveszteség NoT [W] 255
Névleges áram (NoT) [A] 16
Szakaszos áram (NoT) [A] 17.6
Névleges áram (NoT) [A] 14.5
Szakaszos áram (NoT) [A] 16
Számított bruttó tömeg [kg] 7.3
Számított nettó tömeg [kg] 7
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-102P7K5T4E20H1UGC
Modellkód02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Alapértelmezett szállító ERR01

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality