FC-202P4K0T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F3082

Frekvenciaváltó
FC-202P4K0T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
4.0 KW / 5.5 CV, Háromfázisú
380–480 VAC, (E20) IP20/Chassis
A1/B (C1) osztályú RFI
Fékcsopper+biztonsági stop
Grafikus LCP
Bevont NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: A2
C1 opció nélkül, D opció nélkül
A opció nélkül, B opció nélkül

További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-202P4K0T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 5.35 kg
Nettó súly 4.76 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427427051

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® AQUA Drive FC-
Sorozat 202 202
Névleges teljesítmény P4K0 4.0 KW / 5.5 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 380–480 VAC
Készülékház E20 (E20) IP20/Chassis
RFI-szűrő H1 A1/B (C1) osztályú RFI
Fék – biztonsági stop U Fékcsopper+biztonsági stop
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata C Bevont NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
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
Házméret A2 A2
Típuskód 1. része FC-202P4K0T4E20H1UGC
Típuskód 2. része XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Teljesítmény 150% (NaT) [kW] 4
Teljesítmény 110% (NoT) [kW] 4
Magasság [mm] 268,0
Szélesség C opció nélkül [mm] 90,0
Szélesség két C opcióval [mm] 150,0
Mélység [mm] 205,0
Mélység A/B opcióval [mm] 220,0
kVA 6.93
Teljesítményveszteség NoT [W] 124
Teljesítményveszteség NoT [W] 124
Teljesítményveszteség NaT [W] 124
Teljesítményveszteség NaT [W] 124
Névleges áram (NoT) [A] 10
Szakaszos áram (NoT) [A] 11
Névleges áram (NoT) [A] 8.2
Szakaszos áram (NoT) [A] 9.02
Névleges áram (NaT) [A] 10
Szakaszos áram (NaT) [A] 15
Névleges áram (NaT) [A] 8.2
Szakaszos áram (NaT) [A] 12.3
Számított bruttó tömeg [kg] 5.2
Számított nettó tömeg [kg] 4.9
Gépcsoport az Orderline-tól E102
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-202P4K0T4E20H1UGC
Modellkód02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality