131B9533
Frekvenciaváltó
FC-202P55KT4E66H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
55 KW / 75 CV, Háromfázisú
380–480 VAC, (E66) IP66/NEMA 4X
A2 (C3) osztályú RFI
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: C1
C1 opció nélkül, D opció nélkül
A opció nélkül, B opció nélkül
További opciók a típuskód alapján
A vízkezelő és szennyvíztisztító alkalmazásokhoz készült, célorientált Danfoss VLT® AQUA Drive frekvenciaváltó számos standard és opcionális funkciójának köszönhetően a legalacsonyabb teljes élettartamköltséget biztosítja ezekben az alkalmazásokban.