FC-202P11KT2E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9261

Frekvenciaváltó
FC-202P11KT2E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
11 KW / 15 CV, Háromfázisú
200–240 VAC, (E55) IP55/Type 12
A1/B (C1) osztályú RFI
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: B1
C1 opció nélkül, D opció nélkül
A opció nélkül, B opció nélkül

További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-202P11KT2E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 22.9 kg
Nettó súly 21.95 kg
Volume 144670 l
EAN 5702427382640

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® AQUA Drive FC-
Sorozat 202 202
Névleges teljesítmény P11K 11 KW / 15 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 2 200–240 VAC
Készülékház E55 (E55) IP55/Type 12
RFI-szűrő H1 A1/B (C1) osztályú RFI
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata X Bevonat nélküli NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
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
Házméret B1 B1
Típuskód 1. része FC-202P11KT2E55H1XGX
Típuskód 2. része XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Teljesítmény 160% (NaT) [kW] 7.5
Teljesítmény 110% (NoT) [kW] 11
Magasság [mm] 480,0
Szélesség C opció nélkül [mm] 242,0
Mélység [mm] 260,0
Mélység A/B opcióval [mm] 260,0
kVA 16.6
Teljesítményveszteség NoT [W] 514
Teljesítményveszteség NaT [W] 371
Névleges áram (NoT) [A] 46.2
Szakaszos áram (NoT) [A] 50.8
Névleges áram (NaT) [A] 30.8
Szakaszos áram (NaT) [A] 49.3
Számított bruttó tömeg [kg] 23.3
Számított nettó tömeg [kg] 23
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-202P11KT2E55H1XGX
Modellkód02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Alapértelmezett szállító ERR01

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality