FC-202PK37T2E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9122

Frekvenciaváltó
FC-202PK37T2E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
0.37 KW / 0.50 CV, Háromfázisú
200–240 VAC, (E20) IP20/Chassis
A1/B (kábelhossz)(C1) oszt.RFI
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: A2
C1 opció nélkül, D opció nélkül
A opció nélkül, B opció nélkül

További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-202PK37T2E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 5 kg
Nettó súly 4.7 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427381209

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® AQUA Drive FC-
Sorozat 202 202
Névleges teljesítmény PK37 0.37 KW / 0.50 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 2 200–240 VAC
Készülékház E20 (E20) IP20/Chassis
RFI-szűrő H3 A1/B (kábelhossz)(C1) oszt.RFI
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata X Bevonat nélküli NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
Szoftver nyelvcsomagja X Standard nyelvcsomag
A opció AX A opció nélkül
B opció BX B opció nélkül
C0 opció MCO CX C0 opció nélkül
C1 opció X C1 opció nélkül
C opciószoftver XX Szoftveropció nélkül
D opció DX D opció nélkül
Házméret A2 A2
Típuskód 1. része FC-202PK37T2E20H3XGX
Típuskód 2. része XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Teljesítmény 150% (NaT) [kW] 0.37
Teljesítmény 110% (NoT) [kW] 0.37
Magasság [mm] 268,0
Szélesség C opció nélkül [mm] 90,0
Szélesség két C opcióval [mm] 150,0
Mélység [mm] 205,0
Mélység A/B opcióval [mm] 220,0
kVA 0.86
Teljesítményveszteség NoT [W] 29
Névleges áram (NoT) [A] 2.4
Szakaszos áram (NoT) [A] 2.64
Számított bruttó tömeg [kg] 4.8
Számított nettó tömeg [kg] 4.5
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-202PK37T2E20H3XGX
Modellkód02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Alapértelmezett szállító ERR01

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality