FC-202P90KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9075

Frekvenciaváltó
FC-202P90KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
90 KW / 125 CV, Háromfázisú
380–480 VAC, IP21/Type 1
A1/B (C1) osztályú RFI
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: C2
C1 opció nélkül, D opció nélkül
A opció nélkül, B opció nélkül

További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-202P90KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 58.5 kg
Nettó súly 58.2 kg
Volume 228.095 l
EAN 5702427380677

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® AQUA Drive FC-
Sorozat 202 202
Névleges teljesítmény P90K 90 KW / 125 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 380–480 VAC
Készülékház E21 IP21/Type 1
RFI-szűrő H1 A1/B (C1) osztályú RFI
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata X Bevonat nélküli NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
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
Házméret C2 C2
Típuskód 1. része FC-202P90KT4E21H1XGX
Típuskód 2. része XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Teljesítmény 150% (NaT) [kW] 75
Teljesítmény 110% (NoT) [kW] 90
Magasság [mm] 780,0
Szélesség C opció nélkül [mm] 370,0
Mélység [mm] 332,0
Mélység A/B opcióval [mm] 332,0
kVA 123
Teljesítményveszteség NoT [W] 1474
Teljesítményveszteség NoT [W] 1474
Teljesítményveszteség NaT [W] 1232
Teljesítményveszteség NaT [W] 1232
Névleges áram (NoT) [A] 177
Szakaszos áram (NoT) [A] 195
Névleges áram (NoT) [A] 160
Szakaszos áram (NoT) [A] 176
Névleges áram (NaT) [A] 147
Szakaszos áram (NaT) [A] 220
Névleges áram (NaT) [A] 130
Szakaszos áram (NaT) [A] 195
Számított bruttó tömeg [kg] 56.2
Számított nettó tömeg [kg] 55.9
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-202P90KT4E21H1XGX
Modellkód02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Alapértelmezett szállító ERR01

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality