FC-202P55KT4E21H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9061

Frekvenciaváltó
FC-202P55KT4E21H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
55 KW / 75 CV, Háromfázisú
380–480 VAC, IP21/Type 1
A1/B (kábelhossz)(C1) oszt.RFI
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: C1
C1 opció nélkül, D opció nélkül
A opció nélkül, B opció nélkül

További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-202P55KT4E21H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 60.2 kg
Nettó súly 59.9 kg
Volume 228.095 l
EAN 5702427380530

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® AQUA Drive FC-
Sorozat 202 202
Névleges teljesítmény P55K 55 KW / 75 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 380–480 VAC
Készülékház E21 IP21/Type 1
RFI-szűrő H3 A1/B (kábelhossz)(C1) oszt.RFI
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata X Bevonat nélküli NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
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
Házméret C1 C1
Típuskód 1. része FC-202P55KT4E21H3XGX
Típuskód 2. része XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Teljesítmény 150% (NaT) [kW] 45
Teljesítmény 110% (NoT) [kW] 55
Magasság [mm] 680,0
Szélesség C opció nélkül [mm] 308,0
Mélység [mm] 310,0
Mélység A/B opcióval [mm] 310,0
kVA 73.4
Teljesítményveszteség NoT [W] 1083
Teljesítményveszteség NoT [W] 1083
Teljesítményveszteség NaT [W] 891
Teljesítményveszteség NaT [W] 891
Névleges áram (NoT) [A] 106
Szakaszos áram (NoT) [A] 117
Névleges áram (NoT) [A] 105
Szakaszos áram (NoT) [A] 116
Névleges áram (NaT) [A] 90
Szakaszos áram (NaT) [A] 135
Névleges áram (NaT) [A] 80
Szakaszos áram (NaT) [A] 120
Számított bruttó tömeg [kg] 42.3
Számított nettó tömeg [kg] 42
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-202P55KT4E21H3XGX
Modellkód02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Alapértelmezett szállító ERR01

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality