FC-202PK55T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8883

Frekvenciaváltó
FC-202PK55T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
0.55 KW / 0.55 CV, Háromfázisú
380–480 VAC, (E55) IP55/Type 12
A1/B (C1) osztályú RFI
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: A5
C1 opció nélkül, D opció nélkül
A opció nélkül, B opció nélkül

További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-202PK55T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 12.6 kg
Nettó súly 12.1 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427378629

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® AQUA Drive FC-
Sorozat 202 202
Névleges teljesítmény PK55 0.55 KW / 0.55 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 380–480 VAC
Készülékház E55 (E55) IP55/Type 12
RFI-szűrő H1 A1/B (C1) osztályú RFI
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata X Bevonat nélküli NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftververzió SXXX Legújabb kiad. std. SW
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
Házméret A5 A5
Típuskód 1. része FC-202PK55T4E55H1XGX
Típuskód 2. része XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Teljesítmény 150% (NaT) [kW] 0.55
Teljesítmény 110% (NoT) [kW] 0.55
Magasság [mm] 420,0
Szélesség C opció nélkül [mm] 242,0
Mélység [mm] 200,0
Mélység A/B opcióval [mm] 200,0
kVA 1.25
Teljesítményveszteség NoT [W] 42
Teljesítményveszteség NoT [W] 42
Teljesítményveszteség NaT [W] 42
Teljesítményveszteség NaT [W] 42
Névleges áram (NoT) [A] 1.8
Szakaszos áram (NoT) [A] 1.98
Névleges áram (NoT) [A] 1.6
Szakaszos áram (NoT) [A] 1.76
Névleges áram (NaT) [A] 1.8
Szakaszos áram (NaT) [A] 2.7
Névleges áram (NaT) [A] 1.6
Szakaszos áram (NaT) [A] 2.4
Számított bruttó tömeg [kg] 12.4
Számított nettó tömeg [kg] 12.1
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-202PK55T4E55H1XGX
Modellkód02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Alapértelmezett szállító ERR01

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality