FC-202PK55T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8881

Frekvenciaváltó
FC-202PK55T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
0.55 KW / 0.55 CV, Háromfázisú
380–480 VAC, (E20) IP20/Chassis
A2 (C3) osztályú RFI
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevont NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: A2
C1 opció nélkül, D opció nélkül
A opció nélkül, B opció nélkül

További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-202PK55T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 4.5 kg
Nettó súly 3.91 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427378605

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® AQUA Drive FC-
Sorozat 202 202
Névleges teljesítmény PK55 0.55 KW / 0.55 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 380–480 VAC
Készülékház E20 (E20) IP20/Chassis
RFI-szűrő H2 A2 (C3) osztályú RFI
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata C Bevont NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftververzió SXXX Legújabb kiad. std. SW
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
Házméret A2 A2
Típuskód 1. része FC-202PK55T4E20H2XGC
Típuskód 2. része XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Teljesítmény 150% (NaT) [kW] 0.55
Teljesítmény 110% (NoT) [kW] 0.55
Magasság [mm] 268,0
Szélesség C opció nélkül [mm] 90,0
Szélesség két C opcióval [mm] 150,0
Mélység [mm] 205,0
Mélység A/B opcióval [mm] 220,0
kVA 1.25
Teljesítményveszteség NoT [W] 42
Teljesítményveszteség NoT [W] 42
Teljesítményveszteség NaT [W] 42
Teljesítményveszteség NaT [W] 42
Névleges áram (NoT) [A] 1.8
Szakaszos áram (NoT) [A] 1.98
Névleges áram (NoT) [A] 1.6
Szakaszos áram (NoT) [A] 1.76
Névleges áram (NaT) [A] 1.8
Szakaszos áram (NaT) [A] 2.7
Névleges áram (NaT) [A] 1.6
Szakaszos áram (NaT) [A] 2.4
Számított bruttó tömeg [kg] 4.9
Számított nettó tömeg [kg] 4.6
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-202PK55T4E20H2XGC
Modellkód02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Alapértelmezett szállító ERR01

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality