FC-302P75KT5P55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8382

Frekvenciaváltó
FC-302P75KT5P55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
75 KW / 100 CV, Háromfázisú
380–500 VAC, IP55/Type12 hátlap
A1/B (C1) osztályú RFI
Fékcsopper
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: C2
C1 opció nélkül, D opció nélkül
A opció nélkül, B opció nélkül

További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-302P75KT5P55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 63.08 kg
Nettó súly 61.24 kg
Volume 228.095 l
EAN 5702427371132

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® AutomationDrive FC-
Sorozat 302 302
Névleges teljesítmény P75K 75 KW / 100 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 5 380–500 VAC
Készülékház P55 IP55/Type12 hátlap
RFI-szűrő H1 A1/B (C1) osztályú RFI
Fék – biztonsági stop B Fékcsopper
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata X Bevonat nélküli NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
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
Házméret C2 C2
Típuskód 1. része FC-302P75KT5P55H1BGX
Típuskód 2. része XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Teljesítmény 150% (NaT) [kW] 75
Teljesítmény 110% (NoT) [kW] 90
Magasság [mm] 780,0
Szélesség C opció nélkül [mm] 370,0
Mélység [mm] 332,0
Mélység A/B opcióval [mm] 332,0
kVA 102
Teljesítményveszteség NoT [W] 1474
Teljesítményveszteség NoT [W] 1474
Teljesítményveszteség NaT [W] 1232
Teljesítményveszteség NaT [W] 1232
Névleges áram (NoT) [A] 177
Szakaszos áram (NoT) [A] 195
Névleges áram (NoT) [A] 160
Szakaszos áram (NoT) [A] 176
Névleges áram (NaT) [A] 147
Szakaszos áram (NaT) [A] 220
Névleges áram (NaT) [A] 130
Szakaszos áram (NaT) [A] 195
Számított bruttó tömeg [kg] 63.08
Számított nettó tömeg [kg] 61.24
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-302P75KT5P55H1BGX
Modellkód02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Alapértelmezett szállító ERR01

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality