FC-102P18KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B3531

Frekvenciaváltó
FC-102P18KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
18.5 KW / 25 CV, Háromfázisú
380–480 VAC, IP21/Type 1 hátlap
A2 (C3) osztályú RFI
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: B1
C1 opció nélkül, D opció nélkül
A opció nélkül, B opció nélkül

További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-102P18KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 21.9 kg
Nettó súly 21.9 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427176911

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® HVAC Drive FC-
Sorozat 102 102
Névleges teljesítmény P18K 18.5 KW / 25 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 380–480 VAC
Készülékház P21 IP21/Type 1 hátlap
RFI-szűrő H2 A2 (C3) osztályú RFI
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata X Bevonat nélküli NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftververzió SXXX Legújabb kiad. std. SW
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
Házméret B1 B1
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Típuskód 1. része FC-102P18KT4P21H2XGX
Típuskód 2. része XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Teljesítmény 110% (NoT) [kW] 18.5
Magasság [mm] 494,0
Szélesség C opció nélkül [mm] 243,0
Mélység [mm] 261,0
Mélység A/B opcióval [mm] 261,0
kVA 26
Teljesítményveszteség NoT [W] 465
Teljesítményveszteség NoT [W] 465
Névleges áram (NoT) [A] 37.5
Szakaszos áram (NoT) [A] 41.2
Névleges áram (NoT) [A] 34
Szakaszos áram (NoT) [A] 37.4
Számított bruttó tömeg [kg] 23.5
Számított nettó tömeg [kg] 23.2
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-102P18KT4P21H2XGX
Modellkód02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Alapértelmezett szállító ERR01

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality