FC-102P1K5T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B3343

Frekvenciaváltó
FC-102P1K5T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
1.5 KW / 2.0 CV, Háromfázisú
380–480 VAC, (E55) IP55/Type 12
A1/B (C1) osztályú RFI
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: A5
C1 opció nélkül, D opció nélkül
A opció nélkül, B opció nélkül

További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-102P1K5T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 12.84 kg
Nettó súly 12.19 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427174924

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® HVAC Drive FC-
Sorozat 102 102
Névleges teljesítmény P1K5 1.5 KW / 2.0 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 380–480 VAC
Készülékház E55 (E55) IP55/Type 12
RFI-szűrő H1 A1/B (C1) osztályú RFI
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata X Bevonat nélküli NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
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
Házméret A5 A5
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Típuskód 1. része FC-102P1K5T4E55H1XGX
Típuskód 2. része XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Teljesítmény 110% (NoT) [kW] 1.5
Magasság [mm] 420,0
Szélesség C opció nélkül [mm] 242,0
Mélység [mm] 200,0
Mélység A/B opcióval [mm] 200,0
kVA 2.84
Teljesítményveszteség NoT [W] 62
Teljesítményveszteség NoT [W] 62
Névleges áram (NoT) [A] 4.1
Szakaszos áram (NoT) [A] 4.51
Névleges áram (NoT) [A] 3.4
Szakaszos áram (NoT) [A] 3.74
Számított bruttó tömeg [kg] 12.9
Számított nettó tömeg [kg] 12.6
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-102P1K5T4E55H1XGX
Modellkód02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Alapértelmezett szállító ERR01

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality