FC-302PK75T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0045

Frekvenciaváltó
FC-302PK75T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
0.75 KW / 1.0 CV, Háromfázisú
380–500 VAC, (E20) IP20/Chassis
A1/B (C1) osztályú RFI
Fékcsopper
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: A2
C1 opció nélkül, D opció nélkül
A opció nélkül, B opció nélkül

További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-302PK75T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 4.93 kg
Nettó súly 4.41 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427094383

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® AutomationDrive FC-
Sorozat 302 302
Névleges teljesítmény PK75 0.75 KW / 1.0 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 5 380–500 VAC
Készülékház E20 (E20) IP20/Chassis
RFI-szűrő H1 A1/B (C1) osztályú RFI
Fék – biztonsági stop B Fékcsopper
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata X Bevonat nélküli NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
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
Házméret A2 A2
Típuskód 1. része FC-302PK75T5E20H1BGX
Típuskód 2. része XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Teljesítmény 160% (NaT) [kW] 0.75
Magasság [mm] 268,0
Szélesség C opció nélkül [mm] 90,0
Szélesség két C opcióval [mm] 150,0
Mélység [mm] 205,0
Mélység A/B opcióval [mm] 220,0
kVA 1.66
Teljesítményveszteség NaT [W] 46
Teljesítményveszteség NaT [W] 46
Névleges áram (NaT) [A] 2.4
Szakaszos áram (NaT) [A] 3.84
Névleges áram (NaT) [A] 2.1
Szakaszos áram (NaT) [A] 3.36
Számított bruttó tömeg [kg] 4.93
Számított nettó tömeg [kg] 4.41
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-302PK75T5E20H1BGX
Modellkód02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality