FC-302P2K2T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0038

Frekvenciaváltó
FC-302P2K2T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
2.2 KW / 3.0 CV, Háromfázisú
380–500 VAC, (E20) IP20/Chassis
A1/B (C1) osztályú RFI
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: A2
C1 opció nélkül, D opció nélkül
A opció nélkül, B opció nélkül

További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-302P2K2T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 5.06 kg
Nettó súly 4.54 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427094314

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® AutomationDrive FC-
Sorozat 302 302
Névleges teljesítmény P2K2 2.2 KW / 3.0 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 5 380–500 VAC
Készülékház E20 (E20) IP20/Chassis
RFI-szűrő H1 A1/B (C1) osztályú RFI
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata X Bevonat nélküli NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
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
Házméret A2 A2
Típuskód 1. része FC-302P2K2T5E20H1XGX
Típuskód 2. része XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Teljesítmény 160% (NaT) [kW] 2.2
Magasság [mm] 268,0
Szélesség C opció nélkül [mm] 90,0
Szélesség két C opcióval [mm] 150,0
Mélység [mm] 205,0
Mélység A/B opcióval [mm] 220,0
kVA 3.88
Teljesítményveszteség NaT [W] 88
Teljesítményveszteség NaT [W] 88
Névleges áram (NaT) [A] 5.6
Szakaszos áram (NaT) [A] 8.96
Névleges áram (NaT) [A] 4.8
Szakaszos áram (NaT) [A] 7.68
Számított bruttó tömeg [kg] 5.06
Számított nettó tömeg [kg] 4.54
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-302P2K2T5E20H1XGX
Modellkód02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Alapértelmezett szállító ERR01

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality