FC-302P3K7T2E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0011

Frekvenciaváltó
FC-302P3K7T2E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
3.7 KW / 5.0 CV, Háromfázisú
200–240 VAC, (E20) IP20/Chassis
A1/B (C1) osztályú RFI
Fékcsopper
LCP nélkül
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: A3
C1 opció nélkül, D opció nélkül
A opció nélkül, B opció nélkül

További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-302P3K7T2E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 7.02 kg
Nettó súly 6.49 kg
Folyadékmennyiség 27.246 l
EAN 5702427090750

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® AutomationDrive FC-
Sorozat 302 302
Névleges teljesítmény P3K7 3.7 KW / 5.0 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 2 200–240 VAC
Készülékház E20 (E20) IP20/Chassis
RFI-szűrő H1 A1/B (C1) osztályú RFI
Fék – biztonsági stop B Fékcsopper
LCP X LCP nélkül
NYÁK bevonata X Bevonat nélküli NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftververzió SXXX Legújabb kiad. std. SW
Szoftver nyelvcsomagja X Standard nyelvcsomag
A opció AX A opció nélkül
B opció BX B opció nélkül
C0 opció MCO CX C0 opció nélkül
C1 opció X C1 opció nélkül
C opciószoftver XX Szoftveropció nélkül
D opció DX D opció nélkül
Házméret A3 A3
Típuskód 1. része FC-302P3K7T2E20H1BXX
Típuskód 2. része XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog GLBL Global (standard)
Teljesítmény 160% (NaT) [kW] 3.7
Magasság [mm] 268,0
Szélesség C opció nélkül [mm] 130,0
Szélesség két C opcióval [mm] 190,0
Mélység [mm] 205,0
Mélység A/B opcióval [mm] 220,0
kVA 6.02
Teljesítményveszteség NaT [W] 185
Névleges áram (NaT) [A] 16.7
Szakaszos áram (NaT) [A] 26.7
Számított bruttó tömeg [kg] 7.02
Számított nettó tömeg [kg] 6.49
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Gépcsoport az Orderline-tól B901
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modellkód01 FC-302P3K7T2E20H1BXX
Modellkód02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality